Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH41418.jpg image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Gancho en J nVent CADDY Cat HP mejorado

Los ganchos en J nVent CADDY Cat HP son la base del sistema de nVent CADDY Cat HP. El renovado gancho en J nVent CADDY Cat HP ofrece a los contratistas tres métodos de fijación exclusivos con certificación UL listos para usar: instalaciones en pared o techo, o con varillas roscadas. Esta función añadida permite a los contratistas reducir el inventario de SKU, mantener la eficiencia y seguir progresando en el lugar de trabajo usando los métodos de fijación estructural más comunes.

El modernizado diseño del gancho en J nVent CADDY Cat HP se ha concebido para permitir que la solución sea un soporte y un protector óptimos para los cables de baja tensión de alto rendimiento de hoy en día, los cuales no dejan de evolucionar. Los contratistas pueden sentirse seguros usando el gancho en J nVent CADDY Cat HP gracias a lo versátil que es su instalación, su excelente protección y soporte de cables, y sus certificaciones técnicas

Leer más Leer menos
  • UL
  • cUL
Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial
Cable Número de pares trenzados AWG Diámetro del cable Capacidad (70% llenar)
CAT16HP CAT32HP CAT48HP CAT64HP
UTP 4 24 5 mm 20 70 160 280
FTP 4 24 6 mm 15 50 110 190
SFTP 4 24 6 mm 15 50 110 190
SFTP 4 23 7 mm 10 40 85 140
F/STP 4 23 8,5 mm 7 25 60 100
SFTP 4 23 8,5 mm 7 25 60 100
SFTP 3x4 24 14 mm 2 9 20 35
UTP 25 24 13 mm 3 11 25 40

Diagramas

Imágenes de la aplicación Recursos CAD
Vídeo
nVent CADDY CAT32HP J-Hook with Versa-Mount Technology

Play

nVent CADDY Datacom Solutions

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudar.
Contacto Dónde comprar