Varilla roscada con soporte de disparo
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varilla roscada con soporte de disparo
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Se sujeta fácil y rápidamente al concreto, acero o al forjado de metal mixto
- La clavija integrada se instala fácilmente con herramientas accionadas por pólvora o gas de un solo disparo
- Funciona con la mayoría de los sujetadores de acero de resorte nVent CADDY estándar diseñados para fijadores de varilla
- La varilla es rígida y no requiere una fijación secundaria a la malla del techo según NEC 300.11
- Inventario en existencia: disponible cuando lo necesite
- Incluye una tapa de extremo preensamblada
- El empaque especial simplifica el manejo de material y minimiza la clasificación
- Las varillas están listas para instalarse
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado |
| Material | Acero |
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.