Soporte para caja de cara posterior ajustable, acero para resortes
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Soporte para caja de cara posterior ajustable, acero para resortes
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Vídeo
Características
- Impide que las cajas vuelvan a empotrarse en la cavidad del poste y reducen costosos problemas de rebajado
- Se sujeta en forma rápida y segura al costado de la caja
- Se instala sin usar herramientas o tornillos
Especificaciones
Informe de prueba
Certificaciones
cUL QCRV7.E165702
English
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
cUL QCRV7.E165702
CAN/CSA-C22.2 No. 18.1-04
UL QCRV.E165702
English
ANSI/UL 514A
UL QCRV.E165702
ANSI/UL 514A

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.