Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Probador MOV/GDT/SAD
Los probadores de nVent ERICO están diseñados para probar rápidamente la integridad de los componentes de dispositivo de protección contra sobretensión. Debido a que los varistores de óxido metálico estándar, los descargadores de gas y los diodos avalancha no brindan al usuario una indicación visual de la integridad de la capacidad de protección, se necesita un medio de prueba externo. Es imposible predecir cuándo ocurrirán estas fallas sin algún tipo de prueba. A medida que los MOV se aproximan al final de su ciclo de vida, estos muestran un cambio en los niveles de tolerancia. Los productos de prueba de nVent ERICO están específicamente diseñados para identificar estas situaciones y permitir al operador efectuar el reemplazo correctivo de los dispositivos que están alcanzado el final de su vida útil. Pueden probar ambos componentes, así como módulos de reemplazo como TDS o DSD.
Características
- Medición de varistores de óxido metálico, tubos de descarga de gas y diodos avalancha
- Capacidad de mostrar hasta 50 mediciones
- Ajustes de prueba regulables
- Batería recargable
Especificaciones
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.