Almacenamiento de energía
Puesta a tierra, unión equipotencial y protección contra sobretensión y descargas atmosféricas para tecnologías de batería y alternativas
Proteja a sus sistemas de almacenamiento de energía del daño por descargas atmosféricas y sobretensión cuando elija un proveedor líder de soluciones de puesta a tierra, unión equipotencial y conexión eléctrica que cumplan los estándares UL e IEC.
nVent ERICO lo conecta con productos de protección eléctrica y de exceso de corriente, que se usan en múltiples tecnologías actuales de almacenamiento de energía mediante batería, térmicas y de aire comprimido. Hágase con todos los componentes que necesita para su funcionamiento seguro y fiable, como conexiones de batería, barra de cobre flexible, bloques de distribución de energía, trenzados de puesta a tierra y dispositivos de protección contra sobretensión.
Folleto de soluciones de almacenamiento de energía de soluciones eléctricas y de sujeción
Descargue el folleto de almacenamiento de energía de nVent con información acerca de los productos nVent ERICO y mucho más.
Soluciones de puesta a tierra
La protección de sistemas de almacenamiento de energía y el personal demanda un enfoque sistemático de la minimización de amenazas provocadas por transitorios, desde cero. Le ayudaremos a salvaguardar sus inversiones con métodos y productos de calidad demostrada.
Barra colectora de conexión a tierra
Un enlace correcto es esencial para generar un plano equipotencial entre las conexiones a tierra del servicio y las del equipo durante condiciones transitorias y de falla. Ofrecemos barras colectoras de conexión a tierra en tamaños estándar y podemos diseñarlas a la medida de sus especificaciones.
Varillas de puesta a tierra y acopladores de puesta a tierra
Desde varillas de tierra recubierta de cobre líderes en la industria hasta varillas de cobre macizo, acero inoxidable y galvanizadas: tenemos la solución de varilla de puesta a tierra en la que puede confiar, incluidos acopladores de puesta a tierra.
Conectores de conexión a tierra
Las conexiones con soldadura exotérmica Cadweld nVent ERICO proporcionan una unión molecular permanente que no se afloja ni se corroe. Las conexiones están diseñadas para mantenerse durante la vida útil de su instalación de almacenamiento de energía y están certificadas según IEEE 837.
Los trenzados de conexión a tierra y unión y otros conectores de puesta a tierra mecánicos también están disponibles por parte de nVent ERICO para conectar correctamente los sistemas de almacenamiento de energía.
Soluciones de puesta a tierra antirrobo
Los cables compuestos antirrobo son conductores que funcionan como conductores de cobre, pero incorporan una capa exterior de acero que es difícil de cortar. Estos conductores son ideales para aplicaciones de almacenamiento de energía con cables eléctricos de puesta a tierra expuestos.
Sistemas de protección contra descargas atmosféricas
Nuestra serie de protección contra descargas atmosféricas incluye opciones convencionales y mejoradas para evitar daños costosos a sus sistemas de almacenamiento de energía y conexiones de batería.
Sistema nVent ERICO 1000
El sistema 1000 incluye tres modelos de terminales aéreos y accesorios que están diseñados para cumplir con los requisitos del estándar francés NF C 17-102.
nVent ERICO System 2000
System 2000 incluye una serie de terminales aéreas, conductores de bajada y accesorios, diseñados de acuerdo con los estándares IEC 62305 de Europa y UL 96 y NFPA 780 de EE. UU.
Sistema nVent ERICO 3000
System 3000 es un sistema de protección contra descargas atmosféricas técnicamente avanzado que ofrece una ubicación eficiente de la terminal aérea de acuerdo con el Método de volumen de recolección (CVM).
Dispositivo de protección contra sobretensión
Los circuitos de energía, control y comunicaciones a menudo se interrumpen con perturbaciones eléctricas por la conmutación de cargas eléctricas, ruido eléctrico o el ocasional transitorio inducido. Los dispositivos de protección contra sobretensión de nVent ERICO ayudan a evitar las consecuencias de eventos peligrosos contra sobretensión
Desde CA hasta CC, nuestros ingenieros pueden facilitar su aplicación de almacenamiento de energía con asesoramiento técnico y asistencia completa en el diseño. Ayudamos a garantizar un almacenamiento de energía fiable con:
- Productos de conexión y protección eléctrica para tecnologías basadas en baterías de flujo, plomo-ácido, níquel-cadmio, níquel-metal, iones de litio, polímero de litio y sales fundidas.
- Soluciones de conexión a tierra y unión para sistemas de almacenamiento de energía de hidrógeno, térmicos, volantes, condensadores y aire comprimido.
- Certificación UL para la mayoría de los componentes nVent ERICO.
- Una fuerza laboral global que ofrece capacidades y soporte locales.