nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        nVent CADDY Speed Link SLK con Anclaje Expansivo
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                            Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                                      
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- El sistema completo incluye cable, dispositivo de bloqueo y anclaje de cuña de fischerwerke GmbH &Co. KG
- Se sujeta fácil y rápidamente a concreto agrietado o sin grietas
- No se necesitan herramientas especiales
- ETA 06/0175 approval available from fischerwerke GmbH &Co. KG
Especificaciones
| Diámetro de broca | 1/4" | 
| Profundidad de taladro | 1.22" | 
| Factor de seguridad de carga estática | 5:01 | 
| Diámetro de broca | 6mm | 
| Profundidad de taladro | 31mm | 
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| Profundidad de incrustación | 0.98" Min | 
| Profundidad de incrustación | 25 mm Min | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones



- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.