Marco H nVent CADDY Pyramid
El sistema de soporte de la Serie nVent CADDY Pyramid con perfil en H ofrece a los contratistas una manera segura, rápida y fácil de instalar conductos de ventilación, tuberías, escaleras para cables y mucho más. La excelente distribución de la carga y la interfaz de espuma de baja abrasión se combinan para garantizar que la membrana del techo esté protegida a pesar de las distintas superficies del techo y los cambios causados por la expansión y la contracción.
Además, los perfiles en H prefabricados Pyramid permiten reducir los costes del proyecto al reducir el tiempo necesario para fabricar las estructuras.
Características
- Compatible con superficies de techo, incluidas las de una sola capa, bituminosas, metálicas y de espuma pulverizada
- Galvanizados en caliente y resistentes a los rayos UV para un rendimiento más duradero
- Disponible como puntal cortado previamente con tornillería y conjuntos prefabricados completos
- Construcción galvanizada en caliente completa para entornos exigentes, incluyendo el puntal y la tornillería
- Altura fácil de ajustar con herramientas manuales sencillas o llave de impacto
- Las bases para poste CADDY PHK están estabilizadas contra los rayos UV para un rendimiento duradero y distribuyen las cargas de manera uniforme a fin de evitar daños en las membranas del techo, con lo que se logra mantener la garantía del fabricante
- La base de espuma ofrece una interfaz de baja abrasión para una mejor protección de la membrana del techo
Servicios completos de ingeniería de diseño disponibles: esquemas personalizados, diseños y funciones de certificación PE
Para simplificar y acelerar aún más el proceso, ahora puede configurar una solución completamente personalizada de forma digital y en línea con los configuradores de soportes prefabricados con perfil en H Pyramid nVent CADDY.
Haga clic a continuación para ponerse en contacto con un representante de nVent CADDY y obtener acceso o registrarse en línea.
Productos | 2 resultados (4 artículos )

Poste base de marco H nVent CADDY Pyramid