nVent CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        nVent CADDY Speed Link SLK con terminación en clip martillable
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
      
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
          
      
          
      
      
    
              
  
        
                                            Imágenes de la aplicación
          
          
        
        
                                            Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                          Vídeo
          
          
        
        
                        
            
        
  
  
                                                
            
       
  
          
                    
      
    
  
        
                                                                                                      
Características
- El sistema completo incluye el cable, el dispositivo de cierre y el Clip nVent CADDY martillable pre-ensamblado
- Se instala con solo un martillo
- Se ajusta a la mayoría de las vigas
Especificaciones
| Factor de seguridad de carga estática | 5:01 | 
| Acabado | Electrogalvanizado | 
| De conformidad con | SMACNA HVAC-DCS | 
| Espesor (T) | 1/2" | 
| Anchura (W) | 3/4" | 
| Altura (H) | 2.15" | 
| Espesor (T) | 12.5 mm | 
| Anchura (W) | 19 mm | 
| Altura (H) | 55 mm | 
| Ángulo (a) | 90 ° Max | 
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
Certificaciones
        cUL IFFX7.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        cUL IFFX7.E94389
      
      
      
          
      CSA-C22.2 No. 250.0
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
        UL IFFX.E94389
      
      
      
          
      ANSI/UL 1598
    
      
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.