Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Fijador a tubo para refuerzo sísmico liviano en ramal
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Permite el uso de varilla roscada M10 o M12 (3/8 in o 1/2 in)
- La mordaza de sujeción rápida simplifica la medición y corte de varillas roscadas
- Elimina la necesidad de cortar la varilla roscada a las dimensiones exactas
- Funciona con varilla roscada con corte preliminar y elimina el desbarbado lateral del tubo
- Se puede instalar con una varilla roscada encima o debajo del tubo de servicio
- La cabeza desprendible asegura una torsión correcta y simplifica la inspección
Especificaciones
| Acabado | Electrogalvanizado |
| Material | Acero |
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
AON Fire Protection, Rigid Seismic NZS 4541:2020
English
NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.