AF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
AF-Ti/T Varilla a clip para vigueta en Z
Detalles
Recursos
Vídeo
Características
- Se utiliza para soportar varilla roscada de 1/4 in y 3/8 in desde el patín de viga de 1,6 mm a 6,4 mm de espesor
- Se martilla o se instala desde el piso con la herramienta VAFT
- Proporciona un método para fijar la varilla a la vigueta en Z
Especificaciones
| Acabado | nVent CADDY Armour |
| Material | Spring Steel |
Informe de prueba
Certificaciones
cUL DWMU7.E165703
CAN/CSA C22.2 No. 18.4-04
UL DWMU.E165703
ANSI/UL 2239

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.