Soportes de barras colectoras
Subcategorías
Productos | 31 resultados (53 artículos )

Soporte RV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.

Soporte aislante cuadripolar BSC-125A
Soporte aislante compacto de 4 polos para diseñar bloques de distribución tetrapolar para un sistema de distribución eléctrica.

Rigidizador de perfil de soporte de barra colectora ajustable ABS
Endurecedor de perfil de soporte de barra colectora ajustable (ABS) que ayuda a fijar dos perfiles ABS para mejorar la rigidez.

Soportes SV de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.

Soporte T de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.

Soporte TH de CABS
Kit de soporte para kit de soporte de barra colectora CABS, que se instala de forma rápida y fácil en un perfil de aluminio y una estructura de caja.

Kit de fijación de CABS
Kit de hardware para kit de soporte de barra colectora CABS, para reforzar cuando la distancia entre las fases es mayor a 175 mm (6.89") y cuando el perfil de aluminio es más largo que 600 mm (23.62")