Barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones
 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
        
        Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
       
        Barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones
                                      Detalles
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Recursos
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                            CAD
          
          
        
        
                        
            
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                    
Características
- Cumple con los requisitos de TIA-607-C y TIA-607-D y sigue las recomendaciones de BICSI®
- Cumple con las normativas NEMA®
- Acepta terminales de dos orificios con 5/16" u orificios para pernos de 7/16" (no se incluyen los herrajes)
- Hay disponibles kits de empalme de barra colectora de conexión a tierra para telecomunicaciones que permiten extender la longitud de la barra colectora
Especificaciones
| Espesor (T) | 1/4" | 
| Anchura (W) | 2" | 
| Espesor (T) | 6.35 mm | 
| Anchura (W) | 50.8 mm | 
| Material | Cobre | 
Folleto
Certificaciones
        cUL KDER7.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        cUL KDER7.E220029
      
      
      
          
      CSA C22.2 No. 41
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
              
          English
        
      
          
      ANSI/UL 467
    
      
        UL KDER.E220029
      
      
      
          
      ANSI/UL 467
    
      - Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.