Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Conexión a tierra y unión

nVent ERICO es reconocido como proveedor líder de soluciones de conexión a tierra y conexión equipotencial, y ofrece una amplia gama de productos y servicios para diversos sistemas eléctricos. La conexión a tierra y conexión equipotencial son fundamentales para garantizar la seguridad del personal y los equipos, así como la fiabilidad y el rendimiento de los sistemas eléctricos. Con más de un siglo de experiencia, nVent ERICO ofrece soluciones de ingeniería adaptadas a aplicaciones de diversa complejidad, desde instalaciones menores hasta proyectos complejos. Nuestro equipo de especialistas se dedica a guiar el diseño y la implementación de sistemas de conexión a tierra y conexión equipotencial que cumplan con los estándares y las prácticas recomendadas del sector.

Calculadora nVent ERICO Gem

La calculadora GEM de nVent ERICO es una herramienta fácil de usar que simplifica la estimación de los valores de resistencia y la cantidad de material de mejora de tierra necesario para instalaciones de puesta a tierra. Admite cuatro idiomas y unidades tanto en sistema imperial como métrico.

Calculadora de GEMVea nuestra solución

Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Aplicaciones
Filter0

Subcategorías

Picas de conexión a tierra

Picas de conexión a tierra

Material para Mejora de Tierras (GEM)

Material para Mejora de Tierras (GEM)

nVent ERICO Quickfill No-Mix Relleno de Mejora de Tierras

nVent ERICO Quickfill No-Mix Relleno de Mejora de Tierras

Mallas y rejillas para conexión a tierra

Mallas y rejillas para conexión a tierra

Malla de señal de referencia

Malla de señal de referencia

Placa para conexión a tierra

Placa para conexión a tierra

Puntos de conexiones a tierra para concreto (hormigón)

Puntos de conexiones a tierra para concreto (hormigón)

Conexión a tierra de aeronaves y estática

Conexión a tierra de aeronaves y estática

Registros de inspección

Registros de inspección

Conexión a tierra de estructuras de aluminio

Conexión a tierra de estructuras de aluminio

Productos | 72 resultados (559 artículos )

PH35315.jpg image

Kit para unión de varilla corrugada, conexión sencilla

El kit incluye una placa de unión corrugada, una abrazadera de unión corrugada y un conductor.
PH35752.jpg image

Receptáculo para conexión a tierra de aeronave con punto de conexión de varilla

Fundición para uso en sistemas de puesta a tierra estáticos o áreas de reabastecimiento de combustible.
PH36479.jpg image

Poste para conexión a tierra de estructura de aluminio, placa plana

Para conexión a tierra de estructuras de aluminio nuevas o existentes: i.e., masts, signal bridges, cases and bungalows. network/mesh.
PH34072.jpg image

Carcasa de inspección, polietileno de alta densidad (HDPE)

Diseñada para proporcionar protección y acceso a la infraestructura esencial de los servicios públicos.
PH34005.jpg image

Placa de conexión a tierra de cobre

Puesta a tierra de poste de servicios públicos.
PH35775.jpg image

Picas de puesta a tierra galvanizadas, con punta

Puesta a tierra, conexión a tierra, metales disímiles, corrosión galvánica.
PH35785.jpg image

Pica de puesta a tierra cobreada, con punta

Las varillas de cobre electrolítico nVent ERICO combinan la resistencia del acero, que facilita la instalación, con cobre unido molecularmente para brindar una excelente resistencia a la corrosión.
PH36274.jpg image

Pica de puesta a tierra de cobre macizo, con punta

Las picas de cobre macizo, fabricadas con cobre duro altamente conductor, son ideales para altas resistividades del suelo o áreas con alto contenido de sal.
PH36325.jpg image

Picas de puesta a tierra de acero inoxidable, con punta

larga duración, resistencia mecánica, resistencia a la corrosión, galvánico, metales disímiles, 304 SS.
PH36390.jpg image

Puente para conexión a tierra DB, un poste

Permite la producción del puente de puesta a tierra utilizando conexiones exotérmicas para conectar conductores redondos rígidos, redondos trenzados o planos hechos de cobre o acero.
PH36644.jpg image

Puente para conexión a tierra DB, un poste, cable a acero macizo redondo

Se usa como puntos de puesta a tierra en pedestal para conectarse con un conductor puente, un punto de prueba a tierra en los pilares y en cualquier punto de tierra en donde el cobre esté expuesto a ser robado.
PH4418.jpg image

Rejilla de conexión a tierra

Las rejillas prefabricadas para conexión a tierra son ideales para fines de seguridad destinados a proteger a los operadores de los "potenciales al tacto" en interruptores para desconexión que se operan de manera manual.