Unión de conector de vía ferroviaria, varias patillas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Unión de conector de vía ferroviaria, varias patillas
La unión de conector de vía ferroviaria con varias patillas se ha diseñado para aplicaciones de señalización al lado de la vía. Esta solución se ha diseñado para permitir múltiples conexiones a la vía en áreas de mucha circulación, manteniendo de forma segura la integridad de la vía. Las conexiones a la vía se pueden realizar a través de la conexión exotérmica nVent ERICO Cadweld o la conexión de unión con tapón nVent ERICO.
Detalles
Recursos
Características
- Ayuda a mantener la seguridad y la integridad de la vía
- Minimiza el tiempo de inactividad en la vía debido al mantenimiento
- Conexiones sencillas en zonas de mucha circulación
- Solución personalizada pendiente de patente para satisfacer una amplia variedad de aplicaciones
- Conexión ERICO Cadweld mecanizada para una fiabilidad superior
- Para la conexión se pueden utilizar los equipos y moldes existentes
Especificaciones
| Material | Cobre Magnesio |
| Acabado | Estañado |
Ficha técnica
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.