Barra colectora perimetral de conexión a tierra para esquinas
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barra colectora perimetral de conexión a tierra para esquinas
Detalles
Recursos
Características
- Para usar en la instalación del sistema perimetral de barras colectoras de conexión a tierra para que se ajuste en las esquinas de 90° o alrededor de estas
Especificaciones
| Material | Cobre |
Folleto
Referencia adicional
Certificaciones
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.