Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de enlace de conector de guía de raíl nVent ERICO Cadweld Plus
Los enlaces del conector de guías nVent ERICO Cadweld están diseñados para soldarse a la red de raíles en el nivel del eje neutral del perfil del raíl. Para garantizar la integridad de la conexión, el fijador se debe hacer usando material de soldadura nVent ERICO Cadweld Plus.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Vídeo
Características
- Ofrece la fácil ignición electrónica de nVent ERICO Cadweld Plus
- Proporciona resistencia eléctrica constante
- Resistencia superior a la corrosión
- Fácil instalación, con capacitación mínima requerida para el instalador
- Equipo de instalación simple y fácilmente portátil
- Se puede usar igualmente en raíles nuevos, usados y viejos
- Disponible únicamente como enlace o incorporado en un kit de enlace que incluye todas las piezas necesarias para facilitar la manipulación en el lugar de trabajo
Especificaciones
| Abrazadera de mango | C105B x 2, se vende por separado |
| Estilo de terminal de conexión | Pestaña |
Caso práctico
Folleto


- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.