Carcasa de inspección, polietileno de alta densidad (HDPE)
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Carcasa de inspección, polietileno de alta densidad (HDPE)
Detalles
Recursos
Características
- Capacidad de carga de peatones
- Adecuada para aplicaciones de baja capacidad de carga en pasto
- Resistente a químicos, rayos UV y corrosión
- Perno de seguridad de acero inoxidable de 3/8" x 2 1/2" (64 mm) incluido
- Aloja y cubre el nido en 3 incrementos de 1/4" (83 mm)
- Dos orificios troquelados de 3 1/2" x 1 1/2" (89 x 38 mm) por caja
- T416BH incluye cuatro orificios adicionales en la cubierta para permitir que el agua ingrese al foso de inspección, típicamente para uso con picas químicas de puesta a tierra
Especificaciones
| Clasificación de carga | 0.15 |
| Clasificación de carga | 300lb/ft² |
| Color | Verde |
| Material | Polietileno de Alta Densidad (HDPE) |
Catálogo
Folleto
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.