Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

PH37264.eps image Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Kit de unión de conector de vía ferroviaria Cadweld, varias patillas

El kit de unión de conector de vía ferroviaria Cadweld con varias patillas tiene todos los componentes necesarios para establecer una conexión de unión soldada a la red de la vía para aplicaciones de señalización ferroviaria, como señales de vía. Esta solución se ha diseñado para permitir múltiples conexiones en espacios reducidos, manteniendo la integridad de la vía a través de la conexión exotérmica nVent ERICO Cadweld, que garantiza la fiabilidad de la conexión y una resistencia eléctrica constante. La unión se ha diseñado para soldarla en el nivel del eje neutro del perfil de la vía, donde la tensión y la presión son mínimas, y donde la conexión es menos susceptible a la fatiga y a la interferencia del equipo de arrastre y el equipo de mantenimiento de la vía.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar
Detalles

Características

Especificaciones

Material Cobre Magnesio
Acabado Estañado
Datos copiados
Métrico   |   Sistema imperial

Diagramas

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.
¿Necesita asistencia técnica o un presupuesto? Estamos aquí para ayudarle.
Contacto Dónde comprar