SA Coupler with Mounting Plate, Double Clipped Flange, Plain
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
SA Coupler with Mounting Plate, Double Clipped Flange, Plain
Couplers with clipped flange mounting plates address concrete cover concerns.
Detalles
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice the same diameter bars where the second bar can be rotated and is not restricted in its axial direction
- Durable mounting plates allow for easy attachment to forms
- Built-in thread cover or screw-in plug protects internal threads from concrete paste contamination
Especificaciones
| Acabado | Claro |
| Material | Acero |
| Contenido íntegramente nacional de EE. UU. | Sí |
Caso práctico
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Manual técnico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.