Biblioteca de recursos Filtrar por Borrar filtros Ficha técnica 15 resultados C14 TWO-PIECE WELDABLE COUPLERInglésnVent LENTON Conectores mecánicos estándar y de transición estándar (A2)EspañolnVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, PlainInglésnVent LENTON Connect S2 Series Shear Bolt Coupler, PlainInglésnVent LENTON D16 Mechanical AnchorInglésVer todo Certificación 37 resultados AFCAB M97001InglésFrancésAFCAB-M25030InglésFrancésCARES TA1B 5029InglésCARES TA1B 5094InglésCARES TA1C 5030 - AInglésVer todo Folleto 17 resultados CADWELD Rebar Metal Filled Mechanical SplicesInglésLENTON SPEED SLEEVEInglésnVent LENTON Interlok Grout-Filled Precast Splicing SystemsInglésnVent LENTON Plus and nVent LENTON Plus 200InglésnVent LENTON Quick WedgeEspañolVer todo Caso práctico 8 resultados Conectores LENTON, un considerable ahorro de tiempo y dinero en el Proyecto del Puente CentenarioEspañolLENTON FORM SAVER Helps Deliver Water to Millions in AustraliaInglésLENTON Mechanical Butt Splices vs. Lap Splicing Economic AnalysisInglésnVent LENTON Grout Proves Reliable in Cold WeatherInglésnVent LENTON Position CouplersInglésVer todo Folleto 3 resultados nVent LENTON New Product IntroductionsInglésnVent LENTON Pour Strip Replacement Features GuideInglésWorking With nVent LENTON Plus Position CouplersInglés Manual de instalación/Hoja de instrucciones 49 resultados Field Touch Up Recommendations For Hot Dip Galvanized LENTON ProductsInglésINSTRUCTION SHEET LENTON INTERLOKInglésINSTRUCTION SHEET LKSTHD Position Grout Fill CouplerInglésLENTON Coupler Special Side WeldInglésLENTON FORM SAVER Accessories - A2 Coupler FamiliesInglésVer todo Manual técnico 9 resultados LENTON LOCK Coupler Transition Charts, ASTM And CanadianInglésLENTON LOCK FAQsInglésLENTON LOCK Installation Tool Recommendations - North AmericaInglésnVent LENTON Connect Coupler Transition Chart, ASTM RebarInglésnVent LENTON Headed Bar and Mechanical Anchor Design AidInglésVer todo Informe de prueba 36 resultados CRSLKGV2_A, LENTON INTERLOK Couplers with Hot-Dip Galvanized Coating – Full Embedment Test DataInglésCRSLKGV3_A, LENTON INTERLOK Couplers – Embedment Test DataInglésEWI Weld Recommendations for C2, C3J, CADWELD B, P9J, C13 and C14 CouplersInglésIndependent Test Data Summary for nVent LENTON Interlok Transition SpliceInglésJohn Wallace LENTON TERMINATOR Report - Seismic Loading of Anchored BarsInglésVer todo