Manijas Concept
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Manijas Concept
Las manijas reemplazan el inserto ranurado estándar en todos los gabinetes de montaje en pared Concept.
Detalles
Recursos
Características
- Cada sistema de cierre se puede convertir de apertura en sentido horario a apertura en sentido antihorario.
- El kit contiene la manija, la arandela selladora, la arandela ondulada, el manual de instrucciones y las llaves si la manija tiene cerrojo
- A zinc die-cast key lock handle (CWHK) is available for applications requiring quick access and security
- A padlocking handle (CWHPTO), also zinc die-cast, accommodates a padlock with up to a 5/16-in. locking bar
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.