Blog
Qué es un tablero eléctrico y cuáles son sus características
Marzo 25, 2023
En una instalación eléctrica, el tablero eléctrico es imprescindible para la protección de equipos críticos. Dichos gabinetes deben cumplir con características que promuevan la protección de los equipos y de las personas. Aquí algunas de estas propiedades.
Buenas Prácticas de Higiene en la Industria de Alimentos y Bebidas
Marzo 16, 2023
La higiene es clave en cada una de las etapas del proceso de producción, distribución y almacenamiento de alimentos. Teniendo en cuenta que la seguridad y protección de los consumidores debe ser prioridad, la implementación de Buenas Prácticas de Higiene
¿Cuáles son las normas que deben cumplir los gabinetes eléctricos?
Enero 27, 2019
Las normas para tableros eléctricos industriales existen para promover la seguridad, potenciar la eficiencia en el diseño y definir los requisitos que deben cumplir los gabinetes de protección para equipos y componentes sensibles.
¿Cómo afecta la temperatura a los equipos eléctricos y electrónicos?
Mayo 7, 2024
Para alcanzar la capacidad máxima de la red de sistemas, la temperatura de los equipos eléctricos debe mantenerse por debajo de cierto rango. Sin embargo, debido a la constante exigencia de energía para procesar los datos, este requerimiento...
Norma NEMA: Requisitos para el diseño seguro de los gabinetes industriales
Junio 19, 2024
En el sector industrial, la protección de las instalaciones eléctricas es clave para garantizar un funcionamiento seguro y eficiente de las operaciones. Por esta razón, la estandarización de medidas básicas de seguridad eléctrica establecidas por la Asociación Nacional de Fabricantes...
Normas de seguridad en la industria petrolera
Marzo 16, 2023
La famosa frase ‘errar es de humanos’ es cierto y ocurre con frecuencia. Sin embargo, las normas de seguridad como en la industria petrolera cometer un error podría llegar a ser fatal y cobrar vidas humanas. Por ello, cuando...
Factores ambientales que afectan a tus sistemas eléctricos
Mayo 16, 2024
Los sistemas eléctricos permiten a las empresas alcanzar sus objetivos corporativos y maximizar la productividad en sus operaciones. No obstante, estos sistemas dependen de equipos especializados que necesitan una protección y climatización adecuada para asegurar la continuidad operativa.
Riesgos de sobrecalentamiento de tus componentes eléctricos
Junio 13, 2024
Los riesgos de sobrecalentamiento en componentes y circuitos eléctricos representan un gran desafío para las industrias de alta demanda. Este fenómeno puede originarse por varias causas, sin embargo, la mayoría de las veces suele estar relacionado con la temperatura...
Normas de seguridad y buenas prácticas para proteger un centro de datos
Marzo 6, 2018
Los centros de datos usan ventiladores para dirigir el PCM (Pulse Code Modulation) o flujo de aire. Todas las configuraciones de gabinete utilizan gabinetes pasivos o activos, dependiendo de las necesidades de enfriamiento. Climatización pasiva Los gabinetes pasivos están diseñados…
Normas y medidas de seguridad para la limpieza industrial alimentaria
Abril 4, 2024
Implementar las medidas de seguridad para la limpieza en las áreas de procesamiento es un aspecto clave especialmente para la Industria de Alimentos y Bebidas. Estas prácticas abarcan desde la desinfección de las instalaciones y equipos hasta la capacitación del…
CLASIFICACIÓN TIER EN EL CENTRO DE DATOS, EL ESTÁNDAR ANSI/TIA-942
Agosto 11, 2018
En el mundo de los centros de datos, la eficiencia y la confiabilidad son aspectos fundamentales para garantizar el óptimo funcionamiento de las operaciones. Es aquí donde entra en juego el Sistema de Clasificación Tier, una metodología ampliamente reconocida, utilizada…
Racks data center: tamaños y medidas estándar
Octubre 25, 2019
Las estructuras son un aspecto clave en el diseño de un data center, para asegurar un funcionamiento eficiente. Una buena planeación, depende del tamaño y las medidas recomendadas para gabinetes de servidores, estantes para cables, racks antisísmicos y racks para...
Estrategias para reducir la huella de carbono de tu empresa
Abril 24, 2023
Toda actividad humana genera un impacto significativo en el medio ambiente, especialmente cuando hablamos del sector industrial y comercial. La explotación de recursos para materia prima, los residuos y el alto consumo eléctrico dejan una importante huella de carbono. Esta…
Sistema de enfriamiento: Cerrado Vs. Abierto | nVent HOFFMAN
Junio 29, 2021
Para formar un criterio adecuado que te permita elegir un sistema de enfriamiento que ofrezca las soluciones adecuadas en función de los requerimientos de tu industria o empresa, es necesario considerar ciertos factores que te ayudarán a determinar si el sistema debe ser abierto o cerrado.
¿Cómo controlar la temperatura de tus gabinetes industriales?
Junio 29, 2021
Garantizar un entorno óptimo para tus sistemas y equipos electrónicos es crucial para reducir el tiempo de inactividad, simplificar el mantenimiento y minimizar los costos operativos. Sin embargo, uno de los factores más críticos que suele pasar desapercibido y afectar…
Todo lo que debes saber sobre enfriamiento para centros de datos
Septiembre 8, 2023
El rápido avance de los procesadores y sistemas, en constante búsqueda de mayor velocidad y rendimiento, sigue impulsando a los profesionales de TI a explorar más a fondo las tecnologías de enfriamiento para centros de datos. Seleccionar la estrategia de…
Movilidad eléctrica: De qué se trata y cuáles son sus ventajas
Octubre 9, 2023
La movilidad eléctrica se ha convertido en una de las principales tendencias en la industria automotriz en los últimos años. A medida que avanzamos hacia un futuro más sostenible, los vehículos eléctricos siguen ganando terreno como medio de transporte.
5 factores de riesgo para los sistemas de misión crítica
Febrero 15, 2024
Los sistemas de misión crítica son esenciales para el funcionamiento continuo de una empresa. Estos sistemas pueden incluir bases de datos, sistemas de control industrial, sistemas de gestión y otros procesos clave de la organización. Es fundamental tener siempre presente…
3 causas comunes de accidentes eléctricos en áreas farmacéuticas
Marzo 11, 2022
La presencia virtual de la electricidad en todas las áreas de una empresa les ha obligado a aplicar medidas de seguridad para contrarrestar todo tipo de incidentes. No obstante, cuando esto no se cumple, aumentan los riesgos de sufrir daños...
Cómo garantizar la operatividad en infraestructuras críticas
Mayo 23, 2023
En una sociedad cada vez más dependiente de la tecnología, la operatividad en las infraestructuras críticas debe ser una prioridad para las industrias. No obstante, debido a la creciente complejidad y conectividad de estas infraestructuras, los riesgos y amenazas son…
¿Qué son los criterios ESG y cuál es su importancia para las empresas?
Abril 12, 2023
En un mercado exigente, las empresas necesitan ofrecer mucho más que sus servicios y productos. Es necesario demostrar valores corporativos que sean un reflejo del compromiso de la organización con el medio ambiente y la sociedad. Los criterios ESG juegan…
Movilidad sustentable y cambios en la industria automotriz
Noviembre 9, 2023
Impulsada por la necesidad de preservar nuestro planeta y garantizar un futuro sostenible, la movilidad sustentable representa un avance para la humanidad. En este contexto, los vehículos eléctricos han ganado un protagonismo indiscutible, convirtiéndose en una de las innovaciones más significativas…
¿Cómo garantizar la escalabilidad de los centros de datos?
Enero 4, 2024
Debido a los exigentes requisitos de procesamiento relacionados con el uso de la Inteligencia Artificial, el Internet Industrial de las Cosas (IIoT) y Internet de Todo (IoE), los administradores de centros de datos deben replantear su entorno de trabajo para…
Cómo controlar la temperatura de los equipos en ambientes extremos
Noviembre 17, 2022
Al trabajar en condiciones extremas, es importante identificar los elementos que causan hostilidad en el entorno. El calor excesivo, por ejemplo, es un factor de riesgo clave que pueden afectar negativamente los equipos hasta reducir significativamente su vida útil.
Cómo potenciar la sostenibilidad y eficiencia en tu centro de datos
Octubre 21, 2022
A medida que incrementa la demanda de servicios en la nube, la necesidad eléctrica de los data centers también crece. Para mejorar la eficiencia en un centro de datos, este debe ser seguro y debe contar con la potencia necesaria...
Ventajas del enfriamiento líquido para tu data center
Diciembre 12, 2019
Enfrentar el desafío de climatizar adecuadamente un data center en un entorno de constante crecimiento es una de las principales preocupaciones para los administradores de TI. La escalabilidad es una variable crucial en la gestión de un centro de datos.…
Consejos para el despliegue de estaciones de carga de VE
Noviembre 14, 2023
Debido a la creciente necesidad por la movilidad eléctrica, la industria automotriz enfrenta su mayor transformación en la historia. Esto implica, la creación de una infraestructura completa que cumpla con parámetros de seguridad y eficiencia para satisfacer los nuevos requerimientos…
Cómo evitar problemas de condensación en gabinetes eléctricos
Agosto 22, 2024
En ocasiones, aunque la superficie exterior de los gabinetes eléctricos parezca seca, el interior puede enfrentar una realidad muy diferente. Esto ocurre porque la condensación puede aparecer y desaparecer sin ser detectada, creando un ambiente peligroso para los componentes electrónicos…
Recomendaciones para productores de vehículos eléctricos
Diciembre 19, 2023
La acelerada adopción de la electromovilidad plantea una serie de desafíos para los fabricantes del sector automotor y productores de vehículos eléctricos. Entre estos retos destaca la necesidad de satisfacer la creciente demanda y mantener costos de producción razonables. Sin…
Consejos y buenas prácticas para centros de datos de hiperescala
Septiembre 15, 2022
Hoy en día los avances tecnológicos, la economía a gran escala y la conectividad, han incrementado de manera exponencial la demanda de datos y el almacenamiento en la nube inteligente. Es por ello, que los administradores de los centros de datos de hiperescala ...
Cómo gestionar la temperatura de tus equipos de misión crítica
Septiembre 15, 2022
Cuando hablamos de equipos de misión crítica, la gestión de la temperatura es fundamental para garantizar un rendimiento óptimo y prevenir fallas catastróficas. En este sentido, es esencial implementar estrategias de climatización diseñadas especialmente para este tipo de operaciones. Una…
3 Características de los gabinetes para ambientes extremos
Noviembre 7, 2022
Al momento de elegir los gabinetes correctos para tus equipos eléctricos, siempre es necesario tomar en cuenta las condiciones físicas del espacio. Sin embargo, cuando se trata de gabinetes para ambientes extremos, se debe brindar especial atención, ya que por…
Soluciones higiénicas para la Industria de Alimentos y Bebidas
Abril 11, 2024
El diseño higiénico consiste en la planificación, diseño y construcción de instalaciones, equipos y procesos que minimizan el riesgo de contaminación. La adopción de este enfoque es una estrategia clavel para garantizar la seguridad alimentaria y la calidad en la producción de alimentos y bebidas..
Retos logísticos en la producción de vehículos eléctricos
Enero 20, 2025
La producción de vehículos eléctricos está experimentando un crecimiento exponencial y se proyecta que continúe en aumento en los próximos años. Esto se debe a que la adopción de vehículos eléctricos (VE) se ha consolidado como la opción ideal para lograr…
Soluciones sostenibles de recarga de vehículos eléctricos
Noviembre 1, 2023
Llevando una comodidad crucial a un complejo proyecto de infraestructura para la recarga de vehículos eléctricos La infraestructura de transporte eléctrico está en aumento en Corea del Sur. Un ejemplo es la ciudad de Seúl, que planea reemplazar 3,000 autobuses…
Principales entornos de misión crítica en la era de la digitalización
Enero 23, 2025
Los entornos de misión crítica son sistemas fundamentales que garantizan alta disponibilidad en infraestructuras estratégicas. Entre ellos se incluyen sectores que requieren un funcionamiento constante para evitar pérdidas de datos, fallos en los sistemas o interrupciones en servicios esenciales para…
Recomendaciones y prácticas de seguridad en Industrias Críticas
Julio 4, 2024
La protección y seguridad de las industrias críticas se ha convertido en un tema de máxima prioridad para gobiernos, empresas y organizaciones del sector privado. Estas organizaciones están trabajando en conjunto en la implementación de las buenas prácticas para minimizar…
Enfriamiento híbrido para centros de datos de alta densidad
Enero 11, 2024
Las tecnologías emergentes, como la Inteligencia Artificial, el aprendizaje automático y otras aplicaciones que requieren de datos en tiempo real continúan impulsando la demanda de tráfico en los centros de datos en todo el mundo. De hecho, la International Data…
Estrategias para fortalecer la resiliencia de las industrias críticas
Julio 19, 2024
La resiliencia de las industrias críticas es clave para el funcionamiento seguro de la sociedad. Sin embargo, el cambio climático, los desafíos tecnológicos y la falta de recursos para gestionar infraestructuras pueden amenazar sectores como la energía, el transporte, las…
Controles de seguridad para instalaciones de misión crítica
Septiembre 18, 2024
Las instalaciones de misión crítica representan el núcleo operativo de cualquier organización, ya que sin ellos no podría funcionar adecuadamente. Para los responsables de seguridad de la información, es esencial mantener una perspectiva clara de las áreas que necesitan gestión…
Cómo seleccionar un chiller industrial según su aplicación
Enero 17, 2025
Un chiller industrial es esencial para regular la temperatura de equipos críticos y asegurar un funcionamiento estable. Estas unidades de enfriamiento industrial mantienen las condiciones térmicas óptimas en procesos y máquinas clave. Sin embargo, cada aplicación presenta requisitos particulares. Por…
Recomendaciones para evitar la corrosión en ambientes extremos
Enero 18, 2023
Los equipos eléctricos ubicados en ambientes extremos se encuentran expuestos a condiciones mucho más exigentes que las aplicaciones típicas. En este sentido, el riesgo de sufrir daños a causa de elevadas temperaturas, lluvia y corrosión es significativamente alto. Por lo…
¿Qué es la condensación y cómo afecta los gabinetes industriales?
Agosto 16, 2024
La condensación es uno de los principales retos para las industrias que requieren de lavado a presión. Esto se debe a que, aunque los gabinetes están diseñados para proteger sistemas y controles sensibles de amenazas externas, evitar la formación y…
Tendencias y transformación digital en la Industria Automotriz
Diciembre 11, 2023
Las limitaciones causadas por la pandemia mundial, representaron desafíos sin precedentes que marcaron nuevas tendencias en la industria automotriz. Esta situación también dejó en evidencia que el uso de tecnologías avanzadas en los procesos de manufactura ya no es una…
Guía para la protección de equipos eléctricos y electrónicos industriales
Marzo 7, 2024
La continuidad operativa y la productividad son dos aspectos fundamentales para las empresas. No obstante, ambos dependen en gran medida del funcionamiento y protección de sus sistemas y equipos eléctricos y electrónicos. Sin embargo, debido a su importancia para las…
Equipos de protección para datacenter: ¿Qué facilita su mantenimiento?
Noviembre 18, 2021
Realizar la labor de mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos de protección dedicados al equipamiento eléctrico y electrónico es una de las tareas de mayor impacto en la vida útil y en la seguridad de los componentes. Descubre qué elementos facilitan esta labor...
Tipos de gabinetes antisísmicos para proteger tus equipos
Octubre 24, 2024
La protección y seguridad de los datos críticos es una prioridad en cualquier empresa, sobre todo cuando están ubicadas en zonas sísmicas. Por fortuna, existen diferentes tipos de racks y gabinetes antisísmicos, que son soluciones integrales especialmente diseñadas para proteger…