Aluminio serie compacta, tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Aluminio serie compacta, tipo 4X
Para uso en aplicaciones en interiores o exteriores, estos gabinetes protegen los componentes y controles en entornos corrosivos.
Estándares del sector
UL 508A Listed; Type 4, 4X, 12, 13; File No. E61997
NEMA/EEMAC Tipo 4, 4X, 12, 13
CSA File No. 42186: Type 4, 4X, 12, 13
IEC 60529, IP66
Detalles
Recursos
Características
- Material de aluminio fundido
- Sin costuras soldadas ni esquinas afiladas
- Tornillos de tapa cautivos de acero inoxidable colocados fuera del área sellada
- Dos a cuatro tornillos de puesta a tierra situados en la pared trasera del gabinete
- Junta de espuma preinstalada de una sola pieza, resistente al aceite
- Construcción de sellado de lengüeta y ranura
- Se proporcionan salientes internos roscados para el montaje de paneles opcionales, rieles y otros componentes
- Se proporcionan con orificios de montaje en esquinas fuera del área con juntas
Especificaciones
| Material | Aluminio |
| Acabado | Polvo recubierto |
| Código de color | RAL 7042 |
| Color | Tráfico gris |
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.