Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Redes de oficinas y edificios

Redes de oficinas y edificios
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Compatible con
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Material
          • Acabado
          • Altura
              Aplicar
            • Longitud
                Aplicar
              • Montaje
              • Cantidad del paquete
              • Código de color
              • Apantallamiento EMC
              • Ancho del rack
              • Tomas conmutadas
              • Anchura
                  Aplicar
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Carga estática
                          Aplicar
                        • Acabado trasero
                        • Bordes tratados
                        • Tensión nominal
                        • Unidades de rack
                        • Tipo de medición
                        Filter0

                        Subcategorías

                        Rack de bastidor abierto

                        Rack de bastidor abierto

                        Racks y gabinetes para redes

                        Racks y gabinetes para redes

                        Distribución de energía

                        Distribución de energía

                        Productos | 155 resultados (595 artículos )

                        PH19572.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425

                        Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7 mm del orificio
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro, 9.5 mm del orificio
                        PH19569.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 3.2–6.4 mm Brida
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 7.9–12.7 mm Brida
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para borde de viga, 100 mm, 150 mm Diámetro, 14.3–19.1 mm Brida
                        PH19567.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en Z, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.6–6 mm Brida
                        PH19568.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC, 100 mm, 150 mm Diámetro
                        PH19570.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200

                        Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia para cables de datos de alto rendimiento y fibra óptica para montaje con mordaza de viga. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de manojos de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con mordaza BC200, 100 mm, 150 mm Diámetro
                        PH19575.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con clip para viga en C, 100 mm, 150 mm Diámetro, 1.5–6 mm Brida
                        PH19574.jpg image

                        Soporte ajustable de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 425

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables para montaje de pared nVent CADDY Cat 425, 100 mm, 150 mm Diámetro
                        PH19571.jpg image

                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal

                        Solución de soporte de trayectoria no continua de gran capacidad con una base ancha para cable de datos y fibra óptica de alto rendimiento. Fácilmente ajustable para múltiples configuraciones de paquetes de cables.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Soporte ajustable de cables nVent CADDY Cat 425 con abrazadera de pedestal, 100 mm, 150 mm Diámetro
                        PH34402.jpg image

                        Gancho J nVent CADDY Cat HP con clip multifuncional

                        Combinación ideal de innovadoras fijaciones CADDY para varillas roscadas, alambre con los ganchos en J de la serie CAT HP de alto rendimiento, ensamblado en fábrica. Listo para sacar de la caja y usar.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gan. J de 50 mm CAT HP con clip multif., var. M4, 6, 8, ala. de 4,8-6,4 MM
                        PH19643.jpg image

                        Gancho J doble nVent CADDY Cat CM

                        Solución de soporte de vía no continua, de gran capacidad, diseñado con una base amplia y un borde biselado para cables de alto rendimiento y fibra óptica. Solución áltamente versátil en combinación con perfiles o varillas roscadas.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Gancho J doble nVent CADDY Cat CM, 70 Capacidad del cable, Cat 5e, 30 Capacidad del cable, Cat 6A
                        c rail cable shell

                        C-Rail Cable Shell

                        C-Rails son para una mejor gestión de cables. SCHRODD C-Rails se puede sujetar al ojo del cable para el montaje.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 30 … 34 mm
                        Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 34 … 38 mm
                        Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 38 … 42 mm
                        Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 42 … 46 mm
                        Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 18 … 22 mm
                        Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 22 … 26 mm
                        Carcasa de cable C-Rail, para el paquete de cables 26 … 30 mm
                        Carcasa de cable C-Rail, para paquete de cables 46 … 50 mm
                        assembly kit

                        Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail

                        Kit de montaje para montar los ojos de cable a C-Rail.
                        Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                        Kit de montaje para montar los ojos del cable a C-Rail