Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Racks y gabinetes para equipos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 1
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Tipo
  • Tipo de mango
  • Compatible con
  • Altura del rack
      Aplicar
    • Acabado
    • Altura
        Aplicar
      • Tipo de bloqueo
      • Material
      • Montaje
      • Cantidad del paquete
      • Color
      • Código de color
      • Apantallamiento EMC
      • Longitud
          Aplicar
        • Ancho del rack
        • Anchura
            Aplicar
          • Fondo
              Aplicar
            • Tamaño de rosca
            • Diámetro
                Aplicar
              • Acabado frontal
              • Grado de protección
              • Acabado trasero
              • Carga estática
              • Bordes tratados
              • De conformidad con
              Filter1

              Filtro aplicado: 1

              Productos | 55 resultados (571 artículos )

              19 cable entry

              19" Cable Ducting

              unidad de 19" para una gestión de cables fácil y eficaz.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
              Conductos de cable de 19", 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              Conductos de cable de 19", 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
              19inch cable tray 2 u

              Estante de equipo de 19"

              Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estantería para equipo de 19", RAL 7035, 2 U
              Estantería para equipo de 19", RAL 7021, 2 U
              19 equipment shelf

              Plataforma para equipo de 19", 1 U

              Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante de equipo de 19", 1 U, AlZn
              Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7021
              Estante para equipo de 19", 1 U, RAL 7035
              19 equipment shelf

              19" estante del equipo, profundidad-ajustable

              19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
              Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035
              19 drawer

              Cajón de 19"

              Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
              Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
              Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
              19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
              19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
              19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
              Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
              Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
              Cajón de 19", 3 U, RAL 7021
              document pocket

              Bolsillo de documentos

              Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Bolsillo para documentos, A4, Acero, RAL 7035
              Bolsillo para documentos, A4, plástico
              cage nut

              Kit de montaje de 19" M6

              Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Kit de montaje de 19", tornillo M6, arandela M6, tuerca M6; 32 piezas
              19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 50 piezas
              19" kit de montaje M6, tornillo, lavadora, tuerca; 100 piezas
              19" kit de montaje M6, tornillo, arandela, tuerca; 8 piezas
              cable channel

              Canal de cable

              Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Canal de cable, 2000H 60W 60D.
              Canal de cable, 2000H 30W 60D.
              telescopic slides

              Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete

              Riel con  perfil de guía  para el montaje LABRACK.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje LABRACK, 250 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 600 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 800 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 900 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 500 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 600 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 600 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 800 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 900 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1000 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1100 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 800 mm
              Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1200 mm
              19 equipment shelf

              Estante para equipo de 19", 2 U

              19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7021
              Estante para equipo de 19", 2 U, RAL 7035
              electronic locking

              Varistar Cerradura electrónica, Master

              Mango electrónico con lector de tarjetas transpondedor.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Varistar Electronic Lock, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE para Varistar
              aisle top cover

              Top Cover Raising perfil kit de montaje

              Kit de fijación para el aumento de la altura de contención del pasillo y la fijación de la cubierta superior.
              Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
              Top Cover Raising perfil kit de montaje