Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Material del bastidor
- Tipo de mango
- Anchura
- Compatible con
- Material de revestimiento
- Altura del rack
- Material
- Acabado
- Color del bastidor
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Código de color del bastidor
- Color de revestimiento
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Código de color de revestimiento
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Carga estática
- Acabado trasero
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Número de compartimentos
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Carga estática
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 271 resultados (1735 artículos )

Retenedor interno para panel lateral
El retenedor interno se instala fácilmente sin perforación, y permite que el panel lateral se retire solo desde el interior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Retenedor interno para panel lateral Varistar

Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg
Varistar 19'' Estantería, estacionaria, 75 kg.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 500D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 600D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 700D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 800D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7021, 600W 1000D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 500D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 600D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 700D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 800D.
Estante Varistar 19'', estacionario, 75 kg, RAL 7035, 600W 1000D.

Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete
Varistar C-Rail para la profundidad del gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar C-Rail para armario de profundidad 600 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 900 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 1100 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 1200 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 800 mm
Varistar C-Rail para armario de profundidad 1000 mm

Cinta de rejilla
Las rejillas de montaje incluidas están provistas de orificios rectangulares que permiten el uso de tuercas enjauladas o tuercas enjauladas de carga delantera.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rieles sujetadores para marcos ProLine de 3 filas, 1200 mm, de acero dulce, galvanizado

Lavadora
Lavadora usada para la fijación de PCB.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

19" Panel frontal con agujeros para manijas
paneles frontales de 19" con agujeros para facilitar el manejo.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 3 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 4 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para manijas, 5 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 3 mm, Al, anodizado, bordes sin tratar
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 1 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 2 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 3 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 4 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 5 U, 4 mm, Al, anodizado
Panel frontal de 19" con agujeros para asas, 6 U, 4 mm, Al, anodizado

19" Panel frontal, plástico
19" plástico hecho clip en los paneles frontales con diseño estético se hacen especialmente para la vertical datacom.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel frontal de 19", plástico, 1 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 2 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 9005, 10 piezas
Panel frontal de 19", plástico, 6 U, Snap-In y Clip-On, ABS, RAL 7035, 10 piezas

19" Cable Ducting y Cable a través de Ducting
Aparato de conducción de cables para la gestión inteligente de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 1 U, 1,5 mm, St, RAL 7021
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7035
19" Conducto de Cable y Conducto de Cable, 2 U, 1,5 mm, St, RAL 7021

Plataforma para equipo de 19", 1 U
Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.

Cajón de 19"
Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
Cajón de 19", 3 U, RAL 7021

Estante para equipo de 19", 2 U
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.