Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Edge Compute y microcentro de datos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Anchura
              Aplicar
            • Compatible con
            • Acabado
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Material
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • Tensión de alimentación
                      • Fuente de alimentación redundante
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Climatización de armarios

                      Climatización de armarios

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 122 resultados (502 artículos )

                      EN2326-ISO-BLACK.jpg

                      PDU inteligente, EN2xxx, 230 VAC, 1-PH

                      PDU inteligente modular, compacta con medición de entrada. Diseño de perfil ultra bajo. Reduzca las direcciones IP por Daisy encadenando hasta 64 PDU's..
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      IPDU inteligente, EN2325, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2326, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                      IPDU inteligente, EN2329, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2350, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      IPDU inteligente, EN2380, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      EB0860

                      Enlogic Basic PDU

                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      PDU, 0U, 32A, 230V, 1P, 2 CB, (16) C13, (4) 4 EN 1
                      EB0811-ISO-BLACK.jpg

                      PDU básica, EB0xxx, 400 VAC, 3-PH

                      PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      PDU BÁSICA, EB0403, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      PDU BÁSICA, EB0450, 400 VAC, 3-PH, 16 A
                      PDU BÁSICA, EB0811, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0850, 400 VAC, 3-PH, 32 A
                      EB0311-ISO-BLACK.jpg

                      PDU básica, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

                      PDU modular y compacta. Utilizando un chasis de aluminio de 1 U, la PDU se puede integrar fácilmente en un rack con salidas C13 y C19.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      PDU BÁSICA, EB0303, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0311, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                      PDU BÁSICA, EB0313, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0321, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0322, 230 VAC, 1-PH, 16 A
                      PDU BÁSICA, EB0328, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      PDU BÁSICA, EB0337, 230 VAC, 1-PH, 32 A
                      Sensor para eHandle

                      Sensor para eHandle

                      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Sensor para eHandle, puerta, 1XT
                      Sensor para eHandle, puerta, 3XT
                      EA9502_Enlogic_eHandle.jpg

                      EHandle

                      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      EHandle RFID y teclado
                      EHandle RFID
                      Arnés de cables para eHandle

                      Arnés de cables para eHandle

                      El control de acceso de seguridad eHandle es un sistema de bloqueo electromecánico inteligente para servidores y gabinetes de red. El eHandle se integra perfectamente con el controlador de red y las iPDU RackPower para servir como un centro para el control de acceso y la supervisión ambiental.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Arnés de cables para eHandle
                      DPC1N119820_PDU_SwitchOut_front_m_sq.png

                      Control PDU

                      El monitor ambiental y de toma de corriente de la regleta conmutada proporciona capacidades de monitoreo energético y ambiental.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Toma de corriente de regleta con interruptor y monitor ambiental, admite racks de 19 pulgadas, de acero, negro
                      PDUSplitter5Way Product Photo

                      Divisor de 5 vías

                      EL divisor de 5 vías permite la conexión de 5 sensores remotos a un receptáculo de RJ11/RJ12.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Divisor de 5 vías, de plástico, beige
                      PDU Mounting Bracket

                      Soporte de montaje PDU

                      Kits de montaje para PDU.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte de montaje PDU para montaje vertical
                      Soporte de montaje PDU para el montaje de dos tiras de zócalo lado a lado
                      mounting bracket

                      Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos

                      Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 1, 2 polos
                      Advantage Series Input PDU medido

                      Advantage Series Input PDU medido

                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      MI PDU, 1U, 30A(24A) NA/32A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1
                      MI PDU, 2U, 60A(48A) NA/63A INT, 380-415V, 3P WYE, 12 CB, (18) 4 EN 1
                      MI PDU, 2U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                      MI PDU, 1U, 60A (48A), 208V, 3P DELTA, 6 CB, (9) 4 EN 1
                      MI PDU, 2U, 100A (80A), 208V, 3P DELTA, 9 CB, (18) 4 EN 1
                      MI PDU, 2U, 100A(80A) NA/96A INT, 380-415V, 3P WYE, 18 CB, (18) 4 EN 1
                      MI PDU, 1U, 60A (48A) NA/48A INT, 380-415V, 3P WYE, 9 CB, (9) 4 EN 1