Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Altura del rack
- Anchura
- Compatible con
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- Tensión de alimentación
- Fuente de alimentación redundante
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 122 resultados (502 artículos )

Socket Strip, SCHUKO/UTE, pantalla local
PDU con medidor de potencia local.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, SCHUKO/UTE, Display local, 6 x salidas SCHUKO/UTE

Socket Strip, Suiza
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.

Socket Strip, Estados Unidos
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.

Socket Strip, cable de conexión Wieland®
Permite una conexión sencilla al suministro de corriente (por ejemplo, para tiras de enchufe)
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, extremo abierto
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, extremo abierto
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 5 m, extremo abierto
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, IEC 60309
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, IEC 60309
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 5 m, IEC 60309
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, IEC 60309 C20
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, IEC 60309 C20
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 5 m, IEC 60309 C20
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, SCHUKO/UTE
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, SCHUKO/UTE
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 1 m, conector BS
Cables de conexión Wieland® para tira de enchufe, GST18, 2,5 m, conector BS

Socket Strip, UTE
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Socket Strip, UTE, 12 zócalos, con interruptor
Tira de zócalo, UTE, 8 zócalos, 19", con protección transitoria
Tira de Socket, UTE, 6 zócalos, 19", con protección de sobrecorriente
Tira de zócalo, UTE, 7 zócalos, 19", con filtro de supresión de red eléctrica
Tira de zócalo, UTE, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla
Tira de Socket, UTE, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla y protección de sobrecorriente
Socket Strip, UTE, 6 zócalos, 19", con protección transitoria y filtro de supresión de red eléctrica
Tira de zócalo, UTE, 4 zócalos, 10"
Tira de enchufe, UTE, 9 enchufes, 19"
Socket Strip, UTE, 12 Sockets
Socket Strip, UTE, 15 Sockets
Socket Strip, UTE, 19 Sockets
Tira de Socket, UTE, 8 zócalos, 19", con Interruptor

Tira de Socket, UTE, 3 fases, 9 zócalos
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de Socket, UTE, 3 fases, 9 zócalos

Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®
Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Tira de Enchufe, UTE, con entrada Wieland®, 8 Enchufes, 19", Blanco
Tira de Enchufe, UTE, con entrada Wieland®, 8 Enchufes, 19", Negro
Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®, 8 zócalos, 19", rojo
Tira de Enchufe, UTE, con entrada Wieland®, 6 Enchufes, 19", Blanco, con Protección de Sobrecorriente
Tira de Enchufe, UTE, con entrada Wieland®, 6 Enchufes, 19", Negro, con Protección contra Sobrecorriente
Socket Strip, UTE, con entrada Wieland®, 6 zócalos, 19", rojo, con protección contra sobrecorriente

19" Distribuidor de potencia, 3 fases
19" caja de distribución de energía con entrada de 3 fases y disyuntores. La unidad proporciona salidas IEC C19.

Varistar Cerradura electrónica, Master
Mango electrónico con lector de tarjetas transpondedor.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Varistar Electronic Lock, Master, MLR 3000, 13,56 MHz-MIFARE para Varistar

19" Soporte de montaje para Guardian Management Gateway
19" soporte de montaje.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
19" Soporte de montaje para Guardian Management Gateway

Sensor de contacto digital para Guardian Management Gateway
Sensor externo de monitorización de entradas digitales con 2 conectores RJ45.

Tarjeta RFID para la solución de red de bloqueo electrónico
Tarjetas transpondedoras para sistemas de bloqueo electrónico.