Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Edge Compute y microcentro de datos
Seleccionar filtrosCerrar
Filtrar por
Filtro aplicado: 0
Borrar filtros
Contraer todoExpandir todo
  • Tipo de producto
  • Familia de productos
  • Altura
      Aplicar
    • Grado de protección
    • Tipo
    • Tensión CA
        Aplicar
      • Color
      • Fondo
          Aplicar
        • Tipo de mango
        • Altura del rack
            Aplicar
          • Anchura
              Aplicar
            • Compatible con
            • Acabado
            • Altura
                Aplicar
              • Longitud
                  Aplicar
                • Material
                • Montaje
                • Cantidad del paquete
                • Código de color
                • Apantallamiento EMC
                • Ancho del rack
                • Tomas conmutadas
                • Anchura
                    Aplicar
                  • Tamaño de rosca
                  • Diámetro
                      Aplicar
                    • Fondo
                        Aplicar
                      • Acabado frontal
                      • Acabado trasero
                      • Carga estática
                      • Bordes tratados
                      • Tensión de alimentación
                      • Fuente de alimentación redundante
                      • Tensión nominal
                      • Alimentación de refrigerante
                      • Unidades de rack
                      • Tipo de medición
                      Filter0

                      Subcategorías

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Racks y gabinetes para servidores

                      Climatización de armarios

                      Climatización de armarios

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Soluciones de armario para plantas exteriores

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Tecnología de racks

                      Tecnología de racks

                      Distribución de energía

                      Distribución de energía

                      Productos | 122 resultados (502 artículos )

                      Guardian Management Gateway

                      Guardian Management Gateway

                      Plataforma de monitoreo ambiental que detecta, rastrea, almacena y alarma parámetros de salud y seguridad.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Guardian Management Gateway
                      Guardian Management Gateway AC
                      socket strips with 2 supply cables 3 phase

                      Tira del zócalo con el cable de la fuente 2, 3-Phase

                      Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tira de zócalo con 2 cables de alimentación, 3 fases, SCHUKO e IEC
                      Tira del zócalo con el cable de alimentación 2, 3 fases, IEC
                      bs socket strip

                      Socket Strip, BS

                      Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tira de Enchufe, BS, 7 Enchufes, 19"
                      Socket Strip, BS, 10 zócalos
                      Tira de Socket, BS, 6 zócalos, 19", con Interruptor
                      iec socket strip c13

                      Tira de zócalo, IEC C13

                      Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 8x IEC C13, 19"
                      Tira de zócalo, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, 12x IEC C13, 19"
                      Tira de enchufe, IEC C13 con cable de conexión de extremo abierto, IEC C13 16x
                      pdu multimeter

                      Tira de zócalo, IEC C13, medido

                      PDU con medidor de potencia local.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tira de zócalo, IEC C13, medido
                      iec socket strip

                      Socket Strip, IEC C13, con entrada Wieland®

                      Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Blanco, con Protección contra Sobrecorriente
                      Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Negro, con Protección contra Sobrecorriente
                      Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 6 Enchufes, 19", Rojo, con Protección contra Sobrecorriente
                      Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 Enchufes, 19", Blanco
                      Tira de enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 enchufes, 19", Negro
                      Tira de Enchufe, IEC C13, con entrada Wieland®, C13, 12 Enchufes, 19", Rojo
                      iec socket strip c19 8/12 sockets

                      Tira de zócalo, IEC C19

                      Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tira de Enchufe, IEC C19, 16 A, Enchufe IEC 60309, 8x IEC C19, 19"
                      Tira de Enchufe, IEC C19, 32 A, IEC 60309 Plug, 12x IEC C19, Fusible 2x16 A
                      Tira de Enchufe, IEC C19, 16 A, Enchufe IEC 60309, 12x IEC C19
                      iec socket strip c13/c19 3 phase

                      Tira de Socket, IEC, 3-Phase

                      Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Tira de zócalo, IEC, 3 fases, 16 A, enchufe IEC 60309, 18 x IEC C13
                      Tira de zócalo, IEC, 3 fases, 16 A, enchufe IEC 60309, 18 x IEC C13 / 6 x IEC C19
                      Tira de zócalo, IEC, 3 fases, 32 A, enchufe IEC 60309, 24 x IEC C13 / 6 x IEC C19, fusible 6 x 16 A
                      schuko socket strip

                      Socket Strip, SCHUKO

                      Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Socket Strip, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección transitoria y filtro de supresión de red eléctrica
                      Socket Strip, SCHUKO, 3 Sockets
                      Tira de Enchufe, SCHUKO, 4 Enchufes, 10"
                      Tira de Enchufe, SCHUKO, 9 Enchufes, 19"
                      Socket Strip, SCHUKO, 12 enchufes
                      Socket Strip, SCHUKO, 15 zócalos
                      Socket Strip, SCHUKO, 19 zócalos
                      Socket Strip, SCHUKO, 8 zócalos, 19", con Interruptor
                      Socket Strip, SCHUKO, 12 enchufes, con interruptor
                      Socket Strip, SCHUKO, 15 enchufes, con interruptor
                      Socket Strip, SCHUKO, 19 zócalos, con Interruptor
                      Socket Strip, SCHUKO, 8 zócalos, 19", con protección transitoria
                      Tira de zócalo, SCHUKO, 9 zócalos, con protección transitoria
                      Tira de Socket, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de sobrecorriente
                      Tira de Socket, SCHUKO, 7 zócalos, 19", con filtro de supresión de red
                      Tira de Socket, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla
                      Socket Strip, SCHUKO, 6 zócalos, 19", con protección de corriente de falla y protección de sobrecorriente
                      schuko socket strip

                      Socket Strip, SCHUKO, 3-Phase

                      Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Socket Strip, SCHUKO, 3 fases, 9 zócalos
                      mains cable

                      Cable de red

                      El cable SCHROFF Mains proporciona una práctica sujeción universal con instalaciones de fijación variables.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13 en ángulo, 2,5 m Gris
                      Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Negro
                      Cable de alimentación, BS a IEC C13, 2,5 m, Negro
                      Cable de red, EE.UU. A IEC C13, 2,5 m, Negro
                      Cable de alimentación, SCHUKO/UTE a IEC C13, 2,5 m, Gris
                      Cable de red, IEC C14 a C13, 0,5 m, Negro
                      Cable de red, IEC C14 a C13, 1 m, Negro
                      Cable de red, IEC C14 a C13, 2,5 m, Negro
                      schuko socket strip

                      Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®

                      Tiras modulares y compactas con muchos elementos de función.
                      Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
                      Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", blanco, con protección contra sobrecorrientes
                      Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", Negro, con protección contra sobrecorrientes
                      Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", rojo, con protección contra sobrecorrientes
                      Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", Blanco
                      Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", Negro
                      Socket Strip, SCHUKO, con entrada Wieland®, 19", Rojo