Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 127 resultados (764 artículos )

PCB Busbar para la distribución de energía
Busbar para distribución de energía a placas de circuito impreso y backplanes.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L216.3mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L338.3mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 4 HP L206.2mm
Barra de busqueda de PCB para distribución de energía, 3 HP L328.1 mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 5 HP L206.2mm
Barra de búsqueda de PCB para distribución de energía, 5 HP L333.2mm

Busbar con conexiones FASTON
Busbar con conexiones FASTON.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Busbar con conexiones FASTON

Panel de distribución de 19", Cat 6
Panel de distribución de 19" para 24 veces cables de conexión Cat6.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Panel de distribución de 19", Cat 6

Pequeño módulo de distribución
Pequeño módulo de distribución.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Pequeño módulo de distribución

Caja de distribución
La caja de distribución se utiliza para albergar PDU que distribuyen de forma segura la electricidad de la fuente de alimentación a los dispositivos en un circuito.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Caja de distribución

Placa de montaje para sockets individuales
Placa de montaje para solo Socket.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Placa de montaje para sockets individuales

Bloques aislantes para Barra de Buscar acortada, 1 o 2 Polo
Bloques aislantes para barras colectoras para proteger los terminales de cortocircuitos accidentales y daños.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque aislante para Barra de Buscar acortada, 1 o 2‐Pole

Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar
Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Etiqueta de identificación con cubierta transparente para Busbar

Soporte de montaje para Busbar 1, 2-Polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje para barra de bus 1, 2‐Polos

Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos
Los soportes de montaje para barras colectoras o módulos Busbar son unidades de montaje aisladas de circuito de carga para rieles de puesta a tierra.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Soporte de montaje con bloque aislante para Busbar 3, 4 polos

Abrazadera de conexión para GND/Earthing Rail
Abrazadera de conexión.

Abrazaderas de terminal para caja de distribución
Los bloques de terminales para cajas de distribución, adaptados a la sección transversal del cable, garantizan una buena conexión eléctrica de los conductores.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminales para caja de distribución, 35 mm², amarillo/verde (PE)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 4 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 16 mm², azul (N)
Abrazaderas de terminal para caja de distribución, 35 mm², azul (N)