Red principal
Filtrar por
Filtro aplicado:
0
Borrar filtros
- Tipo de producto
- Familia de productos
- Altura
- Grado de protección
- Tipo
- Tensión CA
- Color
- Fondo
- Tipo de mango
- Compatible con
- Altura del rack
- Acabado
- Altura
- Longitud
- Tipo de bloqueo
- Material
- Montaje
- Cantidad del paquete
- Código de color
- Apantallamiento EMC
- Ancho del rack
- Tomas conmutadas
- Anchura
- Anchura
- Tamaño de rosca
- Diámetro
- Fondo
- Acabado frontal
- Acabado trasero
- Carga estática
- Bordes tratados
- De conformidad con
- Tensión de alimentación
- Tensión nominal
- Alimentación de refrigerante
- Unidades de rack
- Tipo de medición
Productos | 127 resultados (763 artículos )

Estante de equipo de 19"
Profundidad-ajustable 19" estante del equipo con capacidad de carga 15kg.

Plataforma para equipo de 19", 1 U
Estante de equipo de 19" con capacidad de carga de 5 kg.

19" estante del equipo, profundidad-ajustable
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 300D, RAL 7021
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 250D, RAL 7035
Estante del equipo de 19", ajustable en profundidad, 430W 400D, RAL 7035

Cajón de 19"
Los cajones de 19" permiten el montaje de computadoras, superficies de escritura para operaciones fáciles.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cajón de 19", 1 U, RAL 7035
Cajón de 19", 2 U, RAL 7035
Cajón de 19", 3 U, RAL 7035
19" cajón, 1 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 2 U, panel frontal anodizado
19" cajón, 3 U, panel frontal anodizado
Cajón de 19", 1 U, RAL 7021
Cajón de 19", 2 U, RAL 7021
Cajón de 19", 3 U, RAL 7021

Bolsillo de documentos
Bolsillos de documentos para el almacenamiento de documentos y diagramas de circuitos.

Kit de montaje de 19" M6
Los kits de montaje permiten el montaje de componentes de 19" en un gabinete.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action

Canal de cable
Conductos de cables en áreas laterales y traseras del gabinete y montaje en verticales del gabinete, miembros de profundidad o perfiles en C.

Diapositivas telescópicas C-Profile para gabinete
Riel con perfil de guía para el montaje LABRACK.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1200 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje LABRACK, 250 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Eurorack, 900 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 500 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 600 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 900 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1000 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 1100 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Novastar, 800 mm
Diapositivas telescópicas Perfil C para armario para montaje Varistar, 600 mm

Estante para equipo de 19", 2 U
19" Equipment Shelf permite un fácil almacenamiento y gestión de equipos de rack.

Top Cover Raising perfil kit de montaje
Kit de fijación para el aumento de la altura de contención del pasillo y la fijación de la cubierta superior.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Top Cover Raising perfil kit de montaje

Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Cable de fibra óptica conducto