Skip to main content

Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Alimentación de reserva

Alimentación de reserva

Productos | 61 resultados (618 artículos )

nVent ERIFLEX FleXbus Stripper Cutter

nVent ERIFLEX FleXbus Cortadora Peladora

La Peladora nVent ERIFLEX FleXbus está diseñada para pelar el aislamiento nVent ERIFLEX FleXbus sin dañar la trenza conductora de multi hilos
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cortadora Peladora
PH41619.eps image

nVent ERIFLEX FleXbus Cubierta Transformador IP2X para 1 Conductor por Fase

La Cubierta IP2X para Transformador nVent ERIFLEX FleXbus para 1 Conductor por Fase se usa si la alimentación no tiene su propia cubierta. Se usa normalmente para aplicaciones que requieren una alimentación con un rango entre 400 y 1600kVA
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Cubierta TIP2X para 1 Conductor
nVent ERIFLEX FleXbus Conductor with Rodent and Termite Repellent

Conductor nVent ERIFLEX FleXbus con repelente de roedores y termitas

El conductor nVent ERIFLEX FleXbus está listo para el uso desde un lateral con conexión directa al terminal del disyuntor o del embarrado. Esta versión especial incluye repelente de roedores y termitas.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 31,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 35,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 56,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 68,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 73,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 79,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 28,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 34,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 39,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 45,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1280 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 51,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 77,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 85,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 93 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 101 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 4000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 5000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 6000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 7000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 8000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 9000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 37,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 40,92 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,64 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 48,36 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 52,08 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 55,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 59,52 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 63,24 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 66,96 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 70,68 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 7,44 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 74,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 78,12 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 81,84 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85,56 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,28 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 93 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 11,16 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 14,88 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 18,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,32 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 26,04 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 29,76 kg.
Rep. conductor FleXbus, 800 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 33,48 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 10 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 44,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 11 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 49 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 12 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 53,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 13 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 58 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 67 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 16 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 71,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 17 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 76 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 18 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 80,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 19 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 85 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 8,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 20 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 89,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 21 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 94 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 22 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 98,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 23 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 103 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 24 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 108 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 25 000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 112 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 13,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 17,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 960 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 25 mm x 22,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 14 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 109 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 15 000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 116 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 2000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 15,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 3000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 23,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 4000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 31 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 5000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 38,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 6000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 46,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 7000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 54,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 8000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 61,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 1810 mm², 9000 mm x 50 mm x 50 mm x 30 mm x 69,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 17,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 19,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 21,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 2,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 30,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 6,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 220 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 22,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 24,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 26 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 27,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 3,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 37,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 39,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 43,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 45 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 9,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 11 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 14,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 360 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 16,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 10 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 25,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 11 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 28,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 12 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 31 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 13 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 33,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 14 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 36,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 15 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 16 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 17 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 18 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 46,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 19 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 49,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 2000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 20 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 51,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 21 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 54,4 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 22 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 57 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 23 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,6 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 24 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,2 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 25 000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 64,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 3000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 7,8 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 4000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 10,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 5000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 12,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 6000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 15,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 7000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 18,1 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 8000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 20,7 kg.
Rep. conductor FleXbus, 545 mm², 9000 mm x 25 mm x 12,5 mm x 23,3 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 10 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 29,5 kg
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 11 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 32,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 12 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 35,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 13 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 38,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 14 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 41,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 15 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 44,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 16 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 47,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 17 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 50,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 18 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 53,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 19 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 56,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 2000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 5,9 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 20 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 59,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 21 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 62,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 22 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 65,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 23 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 68,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 24 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 71,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 25 000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 74,5 kg.
Rep. conductor FleXbus, 640 mm², 3000 mm x 25 mm x 25 mm x 12,5 mm x 8,8 kg.
PH32589.jpg image

nVent ERIFLEX FleXbus Perfil de Aluminio Perforado

El Perfil Perforador de Aluminio nVent ERIFLEX FleXbus está diseñado para su uso con el Kit de Soporte nVent ERIFLEX FleXbus. Los agujeros perforados en el perfil de aluminio permiten que el soporte pueda ser fijado directamente a una pared, techo o bandeja de cables.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
FleXbus Perfil de Aluminio Perforado
PH3375.jpg image

Bloque de distribución bipolar BD, 80/100 A

Dispositivo de conexión bipolar compacto con diseño ergonómico para obtener la mayor potencia en el menor espacio. Bloque de distribución bipolar BD-40A.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. bipolar, 80/100 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. bipolar, 80/100 A, conex. lat. de 2 líneas y 13 de carga
PH3372.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar compacto TD, 80/100 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri., 80/100 A, conex. lat. de 1 línea y 6 de carga
Bloque de dist. cuadri., 80/100 A, conex. lat. de 2 líneas y 9 de carga
Bloque de dist. cuadri., 80/100 A, conex. lat. de 2 líneas y 13 de carga
PH4373.jpg image

Bloque de distribución cuadripolar TR, 250 A

Dispositivo de conexión compacto cuadripolar con diseño ergonómico para obtener la máxima potencia en el mínimo espacio.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de dist. cuadri. con barras roscadas, 250 A
PH5860.jpg image

Aislantes macho/hembra de bajo voltaje ISO-TP

Aislante eléctrico de baja tensión.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Aislantes de bajo voltaje macho/hembra, 30 mm
Aislantes de bajo voltaje macho/hembra, 40 mm
Aislantes de bajo voltaje macho/hembra, 50 mm
Aislantes de bajo voltaje macho/hembra, 60 mm
PH22074.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a tornillo SBLL-500

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a tornillo, 500 A
PH31564.jpg image

Terminal eléctrico de tornillo a túnel SBLT-350

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de tornillo a túnel, 350 A
PH31565.jpg image

Terminal eléctrico de túnel a túnel SBTT-350

Los terminales eléctricos son dispositivos de conexión para conexiones eléctricas entre cuadros primarios y secundarios, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Terminal eléctrico, de túnel a túnel, 350 A
PH35555.jpg image

Bloque de Potencia

Dispositivo de salida/entrada principal para conexión eléctrica entre el cuadro eléctrico principal y el secundario, o para máquinas o equipos industriales.
Número de catálogoNombre del artículoAdd to Quote action
Bloque de potencia, flexibar-cable, 250 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-2 cables, 800 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-3 cables, 1000 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-cable, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-cable, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-4 cables, 1600 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, flexibar-cable, 630 A IEC, cobre
Bloque de potencia, flexibar-cable, 630 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 170 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 180 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 250 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 230 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-2 cables 1000 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, 2 cables-2 cables, 1000 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-2 cables, 400 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 500 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 500 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 630 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 630 A IEC, aluminio
Bloque de potencia, cable-cable, 100 A IEC, cobre
Bloque de potencia, cable-cable, 100 A IEC, aluminio