Vertikaler Mittelsteg | Schaltschränke, VB
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
      
        Vertikaler Mittelsteg | Schaltschränke, VB
Die vertikale Trennleiste erhöht die Montagemöglichkeiten innerhalb des Schranks und teilt ihn in zwei Nutzräume auf.
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
            
          
          
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
  
        
                                            Leistungen
          
          
        
        
                        
            
        
      
    
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                        Zubehör
          
          
        
        
                        
            
        
  
          
        
  
      
      
        
      
    
        
          
      
      
    
  
        
                                                                                                      
Merkmale
- Beschreibung: Senkrechte Profilschienen für die mittige Teilung von 1200 und 1600 mm breiten Schränken, um die gleichen Montagemöglichkeiten wie in zwei 600 und 800 mm breiten Schränken zu erhalten. Erlaubt den Einbau von Schwenkrahmen, Montageschienen usw. in jeder Seite.
 - Material: 1.75 mm verzinktes Stahlblech.
 - Verpackungseinheit: 1 Paar ohne Montagematerial.
 - Montagemöglichkeiten: Fügen Sie VBK zur Montage hinzu. Für eine komplette Trennung benötigen Sie des weiteren VBD.
 
Spezifikationen
| Dicke | 0.07in | 
| Dicke | 1.75mm | 
| Oberfläche | Beschichtet | 
| Material | Stahl | 
Installationshandbuch/Kurzanleitung
        Mandatory
      
      - Warnung
 - nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.