RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
RackChiller CDU800 Kühlmittelverteiler
The nVent HOFFMAN RackChiller CDU800 is designed for efficient and safe supply of IT equipment. The entire system is focused on providing the highest reliability, availability, and serviceability for supporting direct-to-chip liquid cooling. The CDU800 is fed from a primary facility water system (FWS), where the integrated pumps drive the secondary technology cooling system (TCS) cooling loop flow. The heat exchanger transfers the excess heat from the secondary coolant to the primary. The complete system is integrated into an aesthetical enclosure with removable side panels and doors. The CDU can be installed onto a slab or raised floor, in-row with equipment racks or into a separate facility room.
Industrie-Standards
UL/cUL Listed; File No. SA7402
CE
Details
Ressourcen
Merkmale
- Über 800 kW Kühlleistung bei 6 K (850 l/min primär)
- Leistungsfähiges, auslaufsicheres Pumpensystem mit Redundanzen
- Integrierte Antriebe mit Drehzahlregelung
- Kühlmittelanschlüsse an der Ober- und Unterseite
- Integriertes 10"-Touch-Display
- Fernsteuerung von Funktionen per Ethernet, SNMP v3 oder Modbus
- Integrierte Leckage-Erkennung
- Erstklassiges Verhältnis von Leistung zu Platzbedarf: Entspricht Standardgröße für Rechenzentren
- Wartung während Betrieb möglich: System muss zur Wartung nicht abgeschaltet werden
- Systemlayout mit Redundanzen minimiert Risiko einzelner Ausfallpunkte
- Kompatibel mit nVent Guardian Management Gateway und -Sensoren
Spezifikationen
| Farbe | Schwarzgrau |
| Material | Baustahl |
| Oberfläche | Beschichtet |
| Farbcode | RAL 7021 |
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.