Einfacher Kabeleinführungsschutz | Wandgehäuse, CES
Einfacher Kabeleinführungsschutz | Wandgehäuse, CES
Einfach zu montierende Gummikabelverschraubung; Kabel und Rohre können ohne Werkzeug unter Winkel leicht eingezogen werden, sodass der Schutzgrad des Schranks gewährleistet ist.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Einfache, aus Gummi-artigem Material hergestellte Öse. Die Montage erfordert kein zusätzliches Werkzeug. Die herausdrückbare Membran dient bis zur Durchführung von Kabeln oder Schläuchen als Dichtung und garantiert den IP Wert. Durch die eng umschließende Haut können Kabel bewegt werden ohne dass der IP Schutz gefährdet wird. Deshalb perfekt für Kabeldurchführungen in Winkeln. Passend für Löcher in Wänden von 0,5 - 4,5 mm Stärke.
- Material: TPE (thermoplastisches Elastomer), halogenfrei.
- Temperaturbeständigkeit: -50ºC bis +125ºC.
- Oberfläche: RAL 7035.
- Schutzart: IP 67.
- The installation does not require tools
- The “pushout” membrane is a permanent seal until it is penetrated by a cable or pipe
- It is equipped with a sock that closes tight around the cable and allows for it to be moved around like a “joy-stick” in the opening without endangering the IP, so it works extremely well with cables passing through at an angle
- Suitable for holes in materials of 0.5 to 4.5 mm thickness
Spezifikationen
| Farbe | Hellgrau |
| Farbcode | RAL 7035 |
| Oberfläche | Glatt |
| Material | Thermoplastisches Elastomer |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zeichnungsdokument
Similar
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.