Montageplatte, CBPZ


Montageplatte, CBPZ
Dank der Stahlmontageplatte wird die Montage des Schranks beschleunigt, da sie vor der dem Einbau einfach bearbeitet und mit Komponenten bestückt werden kann.
Details
Leistungen
Ressourcen
Merkmale
- Beschreibung: Standard Montageplatte für MPC(S) Pulte.
- Material: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Montageplatte mit Zubehör
Spezifikationen
Material | Verzinkter Stahl |
Oberfläche | Beschichtet |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.