Steckverbindungstrennwände, MM
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Steckverbindungstrennwände, MM
Die Steckverbindungstrennwand ist leicht montierbar, um den Schrank zu unterteilen und eine einfache Montage der Steckverbinder zu ermöglichen.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Trennwände zwischen Anreihschränken oder in Verbindung mit der Aufsatztür DNSR, gelocht für 24-polige Steckverbinder. Mit MMG Abdeckplatten kann es auf 16-polige Steckverbinder adaptiert werden. Zu befestigen mit Anreihsatz CCJ06.
- Material: 2 mm verzinktes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 1 Stück.
- Montagemöglichkeiten: Fügen Sie Anreihsatz CCJ06 zur Montage an den Rahmen, Aufsatztür DNSR, um die Steckverbindungen abzudecken und zu schützen, Abdeckplatten MMG zum Abdecken ungenutzter Aussparungen oder zur Anpassung an Steckverbindungen mit unterschiedlichen Abmessungen.
Spezifikationen
| Dicke | 0.08in |
| Dicke | 2mm |
| Oberfläche | Beschichtet |
| Material | Zink |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.