Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

Lay-In NEMA Type 12 Wireway Closure Plate; 18200; F22LP; 18430; F44LP; 18670; F66LP; 19360; F88LP; 18870; F126LP Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Verschlussplatte, Einlege-Scharnierabdeckung

Verschlussplatten mit Einlege-Scharnierabdeckung werden zum Schließen und Abdichten des Endes eines Kabelkanalabschnitts oder -laufs verwendet.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
Details

Merkmale

Spezifikationen

Farbcode ANSI 61
Oberfläche Verzinkt; Pulverbeschichtet
Farbe Grau
Material Baustahl
Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
Ressourcen
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.