Verschlussplatte, Einlege-Scharnierabdeckung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Verschlussplatte, Einlege-Scharnierabdeckung
Verschlussplatten mit Einlege-Scharnierabdeckung werden zum Schließen und Abdichten des Endes eines Kabelkanalabschnitts oder -laufs verwendet.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Lay-in Hinged-Cover Closure Plates are used for closing and sealing the end of a wireway section or run
Spezifikationen
| Farbcode | ANSI 61 |
| Oberfläche | Verzinkt; Pulverbeschichtet |
| Farbe | Grau |
| Material | Baustahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.