Clean Tray Übergangsabdeckung
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Clean Tray Übergangsabdeckung
Clean Tray transition covers are used for Transitioning from a sloped to standard cable tray. Available with right- and left-hand slope. Will fit the Splice (order separately) or anywhere on a straight section (transition cover sloped to flat left-hand shown in drawing). The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown.
Details
Ressourcen
Merkmale
- Clean Tray transition covers are used for Transitioning from a sloped to standard cable tray
- Available with right- and left-hand slope
- Will fit the Splice (order separately) or anywhere on a straight section (transition cover sloped to flat left-hand shown in drawing)
- The Clean Tray stainless steel system is designed to protect rated cabling in applications that require frequent washdown
Spezifikationen
| Oberfläche | Gebürstet Nr. 3 |
| Material | Edelstahl 304 |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifikat der Zulassungsbehörde
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.