Zentraler Erdungspunkt, ECFP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Zentraler Erdungspunkt, ECFP
Ein vorgetesteter, sicherer Erdungspunkt mit mehreren Anschlusslöchern, der sowohl die Beschaffung als auch die Installation vereinfacht.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Liefert eine Erdungs-Kontaktoberfläche auf dem horizontalen oder vertikalen Rahmenprofil. Ein sicherer Erdungspunkt für multiple Verbindungen.
- Material: Galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 5 zentrale Erdungspunkte mit Montagematerial. Erdungssatz M8 beinhaltet für alle drei Löcher.
Spezifikationen
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Mandatory
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.