Boden Profil, BPP
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Boden Profil, BPP
Diese Montageprofile können in den Klemmenkasten eingebaut werden, damit die DIN-Schienen für die Montage von modularen Bauteilen problemlos installiert werden können; die Montageplatte des Klemmenkastens wird dann überflüssig.
Details
Leistungen
Ressourcen
Zubehör
Merkmale
- Beschreibung: Boden Profil für die Montage von DIN Schienen.
- Material: Galvanisiertes Stahlblech.
- Verpackungseinheit: 2 Stück.
Spezifikationen
| Dicke | 1.2mm |
| Dicke | 18ga |
| Oberfläche | Verzinkt |
| Material | Baustahl |
Installationshandbuch/Kurzanleitung
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.