Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH38366.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

Überspannungsreduktion, Filter N-Serie, Einzelphasig

Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen
Details

Merkmale

Spezifikationen

Daten kopiert
Metrisch   |   Imperial
AS1768 Bewertung
Teilenummer SRF163N SRF1125N
Max. Dauerbetriebsspannung 310 VAC
Maximaler Spitzenstrom, L-N 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Maximaler Spitzenstrom, N-PE 130 kA 8/20 μs 50 kA 10/350 μs
Spannungsschutzklasse, L-N 150 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA  8/20 μs 250 V @ 3 kA 8/20 μs 200 V @ 20 kA  8/20 μs
IEC 61643-11 Bewertung
Teilenummer SRF163N SRF1125N
Max. Dauerbetriebsspannung (Uc) 255 VAC
Temporäre Überspannung, L-N 442 VAC 2 Stunden
Temporäre Überspannung, N-PE 1200 VAC 200 ms
Impulsstrom (Iimp) 10kA 10/350 μs
Spannungsschutzklasse (Up), L-N bei In 450 V
Nominaler Entladungsstrom (In) 20kA 8/20 μs
Spannungsschutzklasse (Up), L-N bei In 450 V 500 V
Spannungsabfall 0,1 % Max

Diagramme

Ressourcen CAD
Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technischen Support oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gern.
Kontakt Bezugsquellen