Funkenstreckenableiter, Typ 1
 Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
        
        Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
       
        Funkenstreckenableiter, Typ 1
                                      Details
          
          
        
        
                        
              
        
  
  
      
  
        
                  
   
  
      
    
              
              
        
      
    
              
            
                    
  
  
        
  
    
            
        
        
      
    
    
      
      
    
    
  
  
      
      
    
              
  
        
                                                                          Ressourcen
          
          
        
        
                        
            
        
  
    
               
  
    
                    
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
              
  
  
      
      
  
    
      
    
    
      
  
      
  
                
      
 
          
  
      
    
  
        
                                                                                                                                                                  
Merkmale
- Effektiver Potentialausgleich bietet N-PE Ausgleichsschutzverbindung bei TT-Verteilungssystemen
Spezifikationen
Zertifizierungen
        CE, ERICO DT1M 
      
      
              
          English
        
      
          
      DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2013-04; EN 61643-11:2012; IEC 61643-11:2011
    
      
        VDE 40051702 SGT110010
      
      
              
          English,German
        
      
          
      DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018
    
      
        CE, ERICO DT1 Series 
      
      
              
          English
        
      
          
      EN 61643-11
    
      
        VDE 40046897 DT1
      
      
              
          German
        
      
          
      DIN EN 61643-11 (VDE 0675-6-11):2019-03; EN 61643-11:2012+A11:2018; IEC 61643-11:2011
    
      - Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.