Bewehrung Erdungszange, Heavy Duty
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Bewehrung Erdungszange, Heavy Duty
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Merkmale
- Ermöglicht zwei Anschlusspunkte an betonummantelte Elektroden (Barren) für Staaten, in denen es die Behörde mit entsprechender Zuständigkeit (Authority Having Jurisdiction; AHJ) erfordert
- Erfüllt die NEC®-Norm 2005 für das Einkleben von Bewehrungsstäben in das Erdungssystem
- Geeignet für direkte Vergrabungsanwendungen
- Konstruktion aus hochfester Bronzelegierung
- Einfache Installation
Spezifikationen
| Material | Bronze |
Broschüre
Katalog
Zertifizierungen
cUL KDER7.E220029
English
CSA C22.2 No. 41
cUL KDER7.E220029
CSA C22.2 No. 41
UL KDER.E220029
English
ANSI/UL 467
UL KDER.E220029
ANSI/UL 467
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.