Schienenbohrmaschine, Viertakt-Benzinmotor
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Schienenbohrmaschine, Viertakt-Benzinmotor
Die SBM-V Produktreihe an benzinbetriebenen Schienenbohrmaschinen sind für einen reibungslosen, zuverlässigen und leistungsstarken Bohrbetrieb ausgelegt. Die Produkte sind auf Anwendungen aller Größen ausgelegt – von Signalverbindungsbohranwendungen bis zu Laschenschraubenlochgrößen. Es ist umfassendes Zubehör verfügbar – einschließlich Klemmgeräte, Bohrschneider und Schienenprofile sowie spezielle Anwendungsvorlagen.
Details
Ressourcen
Video
Zugehörige Produkte
Merkmale
- Kompakt und einfach zu verwenden
- Leiser 4-Takt-Motor (0,83 PS, 0,62 kW) mit Spindel-Geschwindigkeit von 267 U/min
- Leichtbaukonstruktion
- Eine Bandbreite austauschbarer Vorlagen für alle gängigen Schienenprofile
- Verwendet Branchenstandard-Bohrschneider
- Wird standardmäßig mit Schienenbohrmaschinen-Kühlmitteltank COOLTANKASSY (715375) und Schienenbohrmaschinen-Werkzeugsatz SBMTOOLSET (715395) für eine einfache Wartung ausgeliefert
- Enthält Tragekoffer aus Metall
Spezifikationen
Broschüre
Technisches Handbuch

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.