Erweiterungsadapter für SBHM Hohlkern-Metallspitzen-Schienenbohrer
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Erweiterungsadapter für SBHM Hohlkern-Metallspitzen-Schienenbohrer
Details
Anwendungsbilder
Ressourcen
Video
Merkmale
- Verwendet zur Verlängerung des SBHM Hohlkern-Schienenbohrers mit Metallspitze bei einer Bohrung von Löchern in profilierten Schienen
- 3/4" (19 mm) Weldon-Schaft
- Der Adapter verlängert den Bohrer um 1" (25,4 mm)
- Ermöglicht einen Fluss des Kühlmittels durch den Bohrer
- Erfordert Kühladapter für SSB Doppelschneide Drehtyp-Schienenbohrer, ADAPZSP (715520)
Spezifikationen
Broschüre
Technisches Handbuch

- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.