Koaxialer Überspannungsschutz
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Koaxialer Überspannungsschutz
Details
Ressourcen
CAD
Merkmale
- Einfache Steckmontage
- Lieferung mit Montagebügel und Schutzleiteranschluss
- Geringe Einsteck- und Rückflussdämpfung
- Breites Betriebsfrequenzspektrum
Spezifikationen
| Kapazität | 1.5 pF |
| Dämmungswiderstand | 10 |
| Max. Entladestrom (Imax), pro Modus | 20kA 8/20 μs |
| Impulsdauer | 400 @ 500 A 10/1000 μs |
| Häufigkeit | 0 - 3 GHz |
| Gehäusematerial | Metall |
| Temperatur | -40 to 194 °F |
| Temperatur | -40 to 90 °C |
Broschüre
Gewährleistungsschein
Technisches Handbuch
Zertifizierungen
UL QVLA.E355701
UL Subject 497E
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.