Kabel zu Kabel, Hochspannung, SS, 57 mm Konzentrisch, 57 mm Konzentrisch, Mold Only
Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken
Kabel zu Kabel, Hochspannung, SS, 57 mm Konzentrisch, 57 mm Konzentrisch, Mold Only
Katalog-Nr.: SS57SRM
nVent ERICO Cadweld Hochspannungs-Kupferverbindungen von nVent ERICO Cadweld bieten Ihnen alle Vorteile, die Sie von exothermen Verbindungen erwarten. nVent ERICO Cadweld-Anschlüsse haben die Stromtragfähigkeit der Leiter, die sie verbinden, und lösen oder korrodieren niemals. Die nVent ERICO Cadweld Hochspannungsschweißanlage arbeitet mit einem einzigartigen Keramikfaser-Rauchfiltersystem, das Funkenbildung und Raucharmut verhindert, aber auch Staub- und andere Emissionen auf ein akzeptables Maß reduziert, selbst wenn sie in unbelüfteten kleinen Räumen und Kabeltunneln eingesetzt werden.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Details
Ressourcen
Zusätzliche Produktdetails
Merkmale
- Bildet eine dauerhafte, niederohmige Verbindung
- Bietet eine molekulare Verbindung
- nVent ERICO Cadweld Exotherme Anschlüsse sind mit der gleichen Strombelastbarkeit wie der Leiter ausgelegt
- Tragbares Installationsgerät ohne externe Stromquelle erforderlich
- Installateure können für die nVent ERICO Cadweld exothermische Verbindung leicht geschult werden
- Verbindungen können visuell kontrolliert werden
- Zündfunken für Zündung erforderlich
Spezifikationen
Produktmerkmale
| XX-XXX-M | ||
| XX | Gießtiegel-Familie | |
| XXX | Kabelschutzleiter | |
| M* | Nur Schweißtiegel | |
* Entfällt, falls nicht genutzt
Broschüre
Installationshandbuch/Kurzanleitung
Zertifizierungen
DoC, ERICO Cadweld
English
EN IEC 62561-1:2017
Zusätzliche Produktdetails
- Warnung
- nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.