Skip to main content
Bitte wählen Sie Ihre Landes-/Sprachpräferenz aus.

PH38029.jpg image Zum Vergrößern über das Bild fahren oder klicken

nVent ERICO Cadweld One Shot für Schienen, Kabel zu Tiefenerder, GR (ONE SHOT), 3/4" dia, 10 mm² Verbindung, Massivdraht

Katalog-Nr.: SBGR1181G

nVent ERICO Cadweld Anwendungen für Bahnanlagen verwenden die nVent ERICO Cadweld Plus F80 und die nVent ERICO Cadweld F80 Schweißwerkstofflegierungen. nVent ERICO Cadweld exotherm geschweißte Verbindungen sind so konstruiert, dass eine dauerhafte, molekulare Verbindung entsteht, die sich nicht löst oder korrodiert und die Verbindung unterschiedlicher Materialien ermöglicht. Die Anschlüsse sind für die Lebensdauer des Leiters und/oder der Installation ausgelegt. Der nVent ERICO Cadweld-Anschluss hat eine Strombelastbarkeit, die gleich oder größer als die des Leiters ist und wiederholt auftretenden Fehlerströmen widersteht, ohne im Betrieb zu versagen. Nach der Fertigstellung können Installateure die Qualität durch eine visuelle Kontrolle der neuen Verbindung eindeutig sichern.

Mehr anzeigen Weniger anzeigen Diese Seite Drucken
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
Anwendungsbilder Ressourcen Video
nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NT, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type GR, Cable to Ground Rod

Play

nVent ERICO Cadweld One Shot - Type NX, Cable to Ground Rod

Play

Zusätzliche Produktdetails

Zusätzliche Produktdetails

Warnung
nVent-Produkte müssen in Übereinstimmung mit den Produktinformationsblättern und dem Schulungsmaterial von nVent installiert und verwendet werden. Informationsblätter sind verfügbar unter www.nVent.com sowie bei Ihrem nVent-Kundendienstvertreter. Unsachgemäße Installation, Missbrauch, Fehlanwendung oder andere Handlungen im Widerspruch zu den Anweisungen und Warnungen von nVent können zu Fehlfunktionen, Anlagenschäden, schwerer Körperverletzung sowie zum Tod führen und/oder haben die Annullierung der Garantie zur Folge.
Benötigen Sie technische Unterstützung oder ein Angebot? Wir helfen Ihnen gerne.
Kontakt